Wandabschlussblende Aluminium offen 90110
Typ G-AWAO90110RW
|Art.Nr. 6278880
|EAN 4012195667148



Art.Nr. / Typ
6278880 / G-AWAO90110RW
Breite
178 mm
Höhe
124 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 178 mm |
| Höhe | 124 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Ausführung | universal |
| Montageart des Kanals | Wand |
| Kanaltiefe | 90 mm |
| Dimension | 124x178x25 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
Umweltdaten
2,5404 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,5404 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
G-AWAO90110RW
178
124
reinweiß; RAL 9010
6278880
G-AWAO90110RW
Art.Nr.
6278880
Breite
178
Höhe
124
Farbe
reinweiß; RAL 9010