Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-70210
Typ GS-E70210RW
|Art.Nr. 6278070
|EAN 4012195664055



Art.Nr. / Typ
6278070 / GS-E70210RW
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Endstück für GS Geräteeinbaukanal.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Breite | 215 mm |
| Höhe | 72 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzfolie | nein |
| Schnittkaschierung | ja |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| für Kanalbreite | 210 mm |
| für Kanalhöhe | 70 mm |
| Ausführung | universal |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Geeignet für | links/rechts |
| ROHS Konform | ja |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 70x210x10 |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | Rapid 80® |
Umweltdaten
0,6551 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6551 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,6551 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
GS-E70210RW
reinweiß; RAL 9010
6278070
GS-E70210RW
Art.Nr.
6278070
Farbe
reinweiß; RAL 9010


