T-Stück, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S90110
Typ GS-ST90110RW
|Art.Nr. 6277160
|EAN 4012195659815



Art.Nr. / Typ
6277160 / GS-ST90110RW
Länge
500 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
T-Stück zur direkten Wandmontage geeignet.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 90 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | ja |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | ja |
| Kanalverbinder | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Symmetrisch | ja |
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Breite der Abzweigung | 105 mm |
| für Kanalbreite | 110 mm |
| für Kanalhöhe | 90 mm |
| Ausführung | Unterteil |
| Oberteilbreite | 76,5 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 90x110x500 |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Umweltdaten
3,5032 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,5032 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
GS-ST90110RW
500
reinweiß; RAL 9010
6277160
GS-ST90110RW
Art.Nr.
6277160
Länge
500
Farbe
reinweiß; RAL 9010


