Flachwinkel, symmetrisch, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GS-S90110
Typ GS-SFS90110RW
|Art.Nr. 6277120
|EAN 4012195659624



Art.Nr. / Typ
6277120 / GS-SFS90110RW
Breite
110 mm
Höhe
90 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Flachwinkel zur Richtungsänderung der GS Geräteeinbaukanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Breite | 110 mm |
| Höhe | 90 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | ja |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | ja |
| Kanalverbinder | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Richtungsänderung | vertikal steigend/fallend |
| Symmetrisch | ja |
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| für Kanalbreite | 110 mm |
| für Kanalhöhe | 90 mm |
| Ausführung | Unterteil |
| ROHS Konform | ja |
| Oberteilbreite | 76,5 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 90x110x300 |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | Rapid 80® |
Umweltdaten
5,898 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 5,898 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 5,898 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
GS-SFS90110RW
110
90
reinweiß; RAL 9010
6277120
GS-SFS90110RW
Art.Nr.
6277120
Breite
110
Höhe
90
Farbe
reinweiß; RAL 9010


