Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GA-90130
Typ GA-E90130RW
|Art.Nr. 6276970
|EAN 4012195897224




Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Endstück zum sauberen Abschluss der Rapid 80 GA Geräteeinbaukanäle Aluminium.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 37 mm |
|---|---|
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 90 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzfolie | ja |
| Schnittkaschierung | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| für Kanalbreite | 130 mm |
| für Kanalhöhe | 90 mm |
| Ausführung | symmetrisch |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Geeignet für | links/rechts |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 90x130x37 |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Umweltdaten
1,5709 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,5709 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
GA-E90130RW
reinweiß; RAL 9010
6276970
GA-E90130EL
aluminium
6276973
Farbe
GA-E90130RW
Art.Nr.
6276970
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GA-E90130EL
Art.Nr.
6276973
Farbe
aluminium



