Wandabschlussblende Kunststoff offen 90130
Typ G-KWAO90130RW
|Art.Nr. 6274920
|EAN 4012195658207



Art.Nr. / Typ
6274920 / G-KWAO90130RW
Breite
198 mm
Höhe
124 mm
Farbe
reinweiß; RAL 9010
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Wandabschlussblende offen, zum Abschluss von Wanddurchführungen bei Wandmontage.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 198 mm |
| Höhe | 124 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Ausführung | universal |
| Montageart des Kanals | Wand |
| ROHS Konform | ja |
| Kanaltiefe | 90 mm |
| Dimension | 124x198x25 |
| Werkstoff | Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Produktserie | Rapid 80® |
Umweltdaten
0,2501 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2501 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,2501 kg CO₂e |
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
Höhe
Farbe
Art.Nr.
G-KWAO90130RW
198
124
reinweiß; RAL 9010
6274920
G-KWAO90130RW
Art.Nr.
6274920
Breite
198
Höhe
124
Farbe
reinweiß; RAL 9010