Endstück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130
Typ GK-E70130CW
|Art.Nr. 6274571
|EAN 4012195656968



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Endstück zum Verschließen der Geräteeinbaukanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 29 mm |
|---|---|
| Breite | 135 mm |
| Höhe | 73 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Schutzfolie | ja |
| Schnittkaschierung | ja |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| für Kanalbreite | 130 mm |
| für Kanalhöhe | 70 mm |
| Ausführung | symmetrisch |
| Befestigungsart | aufschraubbar |
| Geeignet für | links/rechts |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 70x130mm |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
Umweltdaten
0,2309 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2309 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,2309 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
GK-E70130SW
tiefschwarz; RAL 9005
6274573
GK-E70130RW
reinweiß; RAL 9010
6274570
GK-E70130CW
cremeweiß; RAL 9001
6274571
GK-E70130LGR
lichtgrau; RAL 7035
6274572
GK-E70130WA
weißaluminium; RAL 9006
6274574
Farbe
GK-E70130SW
Art.Nr.
6274573
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
GK-E70130RW
Art.Nr.
6274570
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-E70130CW
Art.Nr.
6274571
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
GK-E70130LGR
Art.Nr.
6274572
Farbe
lichtgrau; RAL 7035
GK-E70130WA
Art.Nr.
6274574
Farbe
weißaluminium; RAL 9006


