T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130
Typ GK-T70130LGR
|Art.Nr. 6274562
|EAN 4012195656937



Art.Nr. / Typ
Länge
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
T-Stück zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 460 mm |
|---|---|
| Breite | 130 mm |
| Höhe | 70 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | ja |
|---|---|
| Halogenfrei | nein |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | ja |
| Kanalverbinder | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Symmetrisch | ja |
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Oberteilbreite 2 | 0 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0 mm |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| Breite der Abzweigung | 130 mm |
| für Kanalbreite | 130 mm |
| für Kanalhöhe | 70 mm |
| Ausführung | Unterteil |
| ROHS Konform | ja |
| Oberteilbreite | 76,5 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 70x130mm |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | Rapid 80® |
Umweltdaten
3,6064 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,6064 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 3,6064 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
GK-T70130RW
460
reinweiß; RAL 9010
6274560
GK-T70130CW
460
cremeweiß; RAL 9001
6274561
GK-T70130LGR
460
lichtgrau; RAL 7035
6274562
Farbe
GK-T70130RW
Art.Nr.
6274560
Länge
460
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-T70130CW
Art.Nr.
6274561
Länge
460
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
GK-T70130LGR
Art.Nr.
6274562
Länge
460
Farbe
lichtgrau; RAL 7035


