T-Stück, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70130

Typ GK-T70130CW
Art.Nr. 6274561
EAN 4012195656920
Art.Nr. / Typ
Länge
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

T-Stück zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge460 mm
Breite130 mm
Höhe70 mm

Technische Daten

Montagelochung im Bodenja
Halogenfreinein
Kabelhalteklammernein
Schutzfolieja
Kanalverbindernein
SchutzartIP30
Symmetrischja
Anzahl der Oberteile1
Oberteilbreite 20 mm
Oberteilbreite 30 mm
Montageart der Oberteileinnenliegend
Schutzgrad IK-CodeIK08
Breite der Abzweigung130 mm
für Kanalbreite130 mm
für Kanalhöhe70 mm
AusführungUnterteil
Oberteilbreite76,5 mm
Temperatureinsatzbereich min.-15 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension70x130mm
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbecremeweiß; RAL 9001
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieRapid 80®

Umweltdaten

4,3179 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,3179 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)4,3179 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
GK-T70130RW
Art.Nr.
6274560
Länge
460
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-T70130CW
Art.Nr.
6274561
Länge
460
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
GK-T70130LGR
Art.Nr.
6274562
Länge
460
Farbe
lichtgrau; RAL 7035