Flachwinkelhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70130
Typ GK-FH70130CW
|Art.Nr. 6274421
|EAN 4012195846826



Art.Nr. / Typ
Breite
Höhe
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Flachwinkel-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur einfachen Erstellung einer steigenden oder fallenden 90°-Richtungsänderung mit Geräteeinbaukanal der Serie Rapid 80 GK, GKH, GS und GA. Das Flachwinkel-Haubenformteil ist einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanaltypen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 172,5 mm |
|---|---|
| Breite | 138 mm |
| Höhe | 73 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | ja |
| Kanalverbinder | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Richtungsänderung | vertikal steigend/fallend |
| Symmetrisch | ja |
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Oberteilbreite 2 | 0 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0 mm |
| Montageart der Oberteile | übergreifend |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| für Kanalbreite | 130 mm |
| für Kanalhöhe | 70 mm |
| Ausführung | Haubenformteil |
| ROHS Konform | ja |
| Oberteilbreite | 0 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 70x130mm |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | cremeweiß; RAL 9001 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | Rapid 80® |
Umweltdaten
1,2968 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,2968 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,2968 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (4)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Höhe
Farbe
Art.Nr.
GK-FH70130SW
138
73
tiefschwarz; RAL 9005
6274423
GK-FH70130RW
138
73
reinweiß; RAL 9010
6274420
GK-FH70130CW
138
73
cremeweiß; RAL 9001
6274421
GK-FH70130LGR
138
73
lichtgrau; RAL 7035
6274422
Farbe
GK-FH70130SW
Art.Nr.
6274423
Breite
138
Höhe
73
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
GK-FH70130RW
Art.Nr.
6274420
Breite
138
Höhe
73
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-FH70130CW
Art.Nr.
6274421
Breite
138
Höhe
73
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
GK-FH70130LGR
Art.Nr.
6274422
Breite
138
Höhe
73
Farbe
lichtgrau; RAL 7035


