Außeneck, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ GK-70110

Typ GK-A70110LGR
Art.Nr. 6274312
EAN 4012195656449
Art.Nr. / Typ
Farbe

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Außeneck zur Richtungsänderung der GK Geräteeinbaukanäle.
Oberteil muss separat bestellt werden.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge270 mm
Breite110 mm
Höhe70 mm

Technische Daten

Montagelochung im Bodenja
Halogenfreinein
Kabelhalteklammernein
Schutzfolieja
Kanalverbindernein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
SchutzartIP30
Symmetrischja
Anzahl der Oberteile1
Oberteilbreite 20 mm
Oberteilbreite 30 mm
Montageart der Oberteileinnenliegend
Schutzgrad IK-CodeIK08
AusführungUnterteil
ROHS Konformja
Oberteilbreite76,5 mm
Temperatureinsatzbereich min.-15 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension70x110mm
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbelichtgrau; RAL 7035
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieRapid 80®

Umweltdaten

4,2015 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,2015 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)4,2015 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Systemzubehör
Typ
GK-OTGALGR

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
GK-A70110RW
Art.Nr.
6274310
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-A70110CW
Art.Nr.
6274311
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
GK-A70110LGR
Art.Nr.
6274312
Farbe
lichtgrau; RAL 7035