Außeneckhaube, für Geräteeinbaukanal Rapid 80 Typ 70110
Typ GK-AH70110LGR
|Art.Nr. 6274212
|EAN 4012195846413



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Außeneck-Haubenformteil aus halogenfreiem PC/ABS zur Richtungsänderung von Geräteeinbaukanälen Rapid 80 der Systeme GK, GKH, GS und GA. Die Formteile sind variabel von 80° - 100° verstellbar und einsetzbar für symmetrische und asymmetrische Kanäle.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 130,5 mm |
|---|---|
| Breite | 119 mm |
| Höhe | 73 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Winkelbereich min. | 80 mm |
| Winkelbereich max. | 100 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Symmetrisch | ja |
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Oberteilbreite 2 | 0 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0 mm |
| Montageart der Oberteile | übergreifend |
| Schutzgrad IK-Code | IK08 |
| für Kanalbreite | 110 mm |
| für Kanalhöhe | 70 mm |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Oberteilbreite | 0 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 70x110mm |
| Werkstoff | Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0808 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
GK-AH70110RW
reinweiß; RAL 9010
6274210
GK-AH70110CW
cremeweiß; RAL 9001
6274211
GK-AH70110LGR
lichtgrau; RAL 7035
6274212
Farbe
GK-AH70110RW
Art.Nr.
6274210
Farbe
reinweiß; RAL 9010
GK-AH70110CW
Art.Nr.
6274211
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
GK-AH70110LGR
Art.Nr.
6274212
Farbe
lichtgrau; RAL 7035


