90°-Bogen 200 FT
Typ WLB 90 2020 FT
|Art.Nr. 6233422
|EAN 4012196176298



Art.Nr. / Typ
Breite
Holmstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 200 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 200 mm |
|---|---|
| Höhe | 200 mm |
| Maß B | 200 mm |
| Maß R | 200 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Weitspann-Ausführung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Holmstärke | 2,5 mm |
| Dimension | 200x200 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
48,0562 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 48,0562 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 48,0562 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Holmstärke
Art.Nr.
WLB 90 2020 FT
200
2,5
6233422
WLB 90 2030 FT
300
2,5
6233430
WLB 90 2040 FT
400
2,5
6233449
WLB 90 2050 FT
500
2,5
6233457
WLB 90 2060 FT
600
2,5
6233465
Breite
WLB 90 2020 FT
Art.Nr.
6233422
Breite
200
Holmstärke
2,5
WLB 90 2030 FT
Art.Nr.
6233430
Breite
300
Holmstärke
2,5
WLB 90 2040 FT
Art.Nr.
6233449
Breite
400
Holmstärke
2,5
WLB 90 2050 FT
Art.Nr.
6233457
Breite
500
Holmstärke
2,5
WLB 90 2060 FT
Art.Nr.
6233465
Breite
600
Holmstärke
2,5