45°-Winkelverbinder, vertikal 200 FT
Typ WRWV 200 V FT
|Art.Nr. 6232663
|EAN 4012196175932



Art.Nr. / Typ
6232663 / WRWV 200 V FT
kl. VKE: 4 Stück
4Stück
Stück
Beschreibung
Winkelverbinder 45°, vertikal, für Weitspannkabelleitern mit 200 mm Seitenhöhe.
Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 500 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 200 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 2,5 mm |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | nein |
| Gelenkverbinder horizontal | nein |
| Gelenkverbinder vertikal | nein |
| Geeignet für Kabeltragsystemhöhe | 200 mm |
| Ausführung | Winkelverbinder |
| Verbindungsart | Schraubverbinder |
| Dimension | 200x500 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 8,7806 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
Blechstärke
Art.Nr.
WRWV 200 V FT
200
2,5
6232663
WRWV 200 V FT
Art.Nr.
6232663
Höhe
200
Blechstärke
2,5