45°-Winkelverbinder, horizontal, Innenholm 200 FT

Typ WRWV 200 I FT
Art.Nr. 6232612
EAN 4012196175819
Art.Nr. / Typ
6232612 / WRWV 200 I FT
Höhe
200 mm
Blechstärke
2,5 mm

kl. VKE: 4 Stück

Stück

Beschreibung

Winkelverbinder 45°, horizontal, für Weitspannkabelleitern mit 200 mm Seitenhöhe.

Inklusive anteiliger Schrauben, Scheiben und Muttern.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 200 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge540 mm
Breite20 mm
Höhe200 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke2,5 mm
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
Gelenkverbinder horizontalnein
Gelenkverbinder vertikalnein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe200 mm
AusführungWinkelverbinder
VerbindungsartSchraubverbinder
ROHS Konformja
Dimension200x500
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

8,7339 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate8,7339 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)8,7339 kg CO₂e
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
WRWV 200 I FT
Art.Nr.
6232612
Höhe
200
Blechstärke
2,5