Deckel für Anbau-Abzweigstück DD

Typ WAAD 600 DD
|
Art.Nr. 6231938
|
EAN 4012196080953
Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Deckel für Weitspann-Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite600 mm
Höhe110 mm
Maß B600 mm
Maß H15 mm
Maß R500 mm

Technische Daten

Weitspann-Ausführungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Anzahl Drehriegel6 St.
Materialstärke1,5 mm
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
BefestigungsartDrehriegel
ROHS Konformja
DimensionB600mm
Oberflächebandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

35,7015 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate35,7015 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)35,7015 kg CO₂e
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
WAAD 200 DD
Art.Nr.
6231922
Breite
200
Blechstärke
1,5
WAAD 300 DD
Art.Nr.
6231926
Breite
300
Blechstärke
1,5
WAAD 400 DD
Art.Nr.
6231930
Breite
400
Blechstärke
1,5
WAAD 500 DD
Art.Nr.
6231934
Breite
500
Blechstärke
1,5
WAAD 600 DD
Art.Nr.
6231938
Breite
600
Blechstärke
1,5