Deckel für Anbau-Abzweigstück DD
Typ WAAD 200 DD
|Art.Nr. 6231922
|EAN 4012196080717



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel für Weitspann-Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 200 mm |
|---|---|
| Höhe | 110 mm |
| Maß B | 200 mm |
| Maß H | 15 mm |
| Maß R | 500 mm |
Technische Daten
| Weitspann-Ausführung | ja |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Anzahl Drehriegel | 6 St. |
| Materialstärke | 1,5 mm |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | B200mm |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
10,9557 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 10,9557 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 10,9557 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
WAAD 200 DD
200
1,5
6231922
WAAD 300 DD
300
1,5
6231926
WAAD 400 DD
400
1,5
6231930
WAAD 500 DD
500
1,5
6231934
WAAD 600 DD
600
1,5
6231938
Breite
WAAD 200 DD
Art.Nr.
6231922
Breite
200
Blechstärke
1,5
WAAD 300 DD
Art.Nr.
6231926
Breite
300
Blechstärke
1,5
WAAD 400 DD
Art.Nr.
6231930
Breite
400
Blechstärke
1,5
WAAD 500 DD
Art.Nr.
6231934
Breite
500
Blechstärke
1,5
WAAD 600 DD
Art.Nr.
6231938
Breite
600
Blechstärke
1,5