Deckel für Anbau-Abzweigstück FS

Typ WAAD 200 FS
|
Art.Nr. 6231900
|
EAN 4012196080410
Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Deckel für Weitspann-Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite200 mm
Höhe110 mm
Maß B200 mm
Maß H15 mm
Maß R500 mm

Technische Daten

Weitspann-Ausführungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Anzahl Drehriegel6 St.
Materialstärke1,5 mm
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
BefestigungsartDrehriegel
ROHS Konformja
DimensionB200mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

9,535 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate9,535 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)9,535 kg CO₂e
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
WAAD 200 FS
Art.Nr.
6231900
Breite
200
Blechstärke
1,5
WAAD 300 FS
Art.Nr.
6231904
Breite
300
Blechstärke
1,5
WAAD 400 FS
Art.Nr.
6231908
Breite
400
Blechstärke
1,5
WAAD 500 FS
Art.Nr.
6231912
Breite
500
Blechstärke
1,5
WAAD 600 FS
Art.Nr.
6231916
Breite
600
Blechstärke
1,5