Deckel für 90°-Bogen DD

Typ WDBRL 90 30 DD
|
Art.Nr. 6231535
|
EAN 4012196504077
Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Deckel für Weitspannbogen 90° mit vormontierten Drehriegeln.

Aufgrund des von außen montierten Verbinders ist der Formteildeckel 300 mm kürzer als das entsprechende Formteil. Dies muss bei der Installation der Streckenelemente berücksichtigt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe110 mm
Maß B300 mm
Maß H15 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Anzahl Drehriegel7 St.
Abbiegung (Winkel)90°
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
Scharnierendnein
BefestigungsartDrehriegel
ROHS Konformja
DimensionB300mm
Oberflächebandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

12,3721 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate12,3721 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)12,3721 kg CO₂e
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
WDBRL 90 20 DD
Art.Nr.
6231527
Breite
200
Blechstärke
1
WDBRL 90 30 DD
Art.Nr.
6231535
Breite
300
Blechstärke
1
WDBRL 90 40 DD
Art.Nr.
6231543
Breite
400
Blechstärke
1
WDBRL 90 50 DD
Art.Nr.
6231551
Breite
500
Blechstärke
1
WDBRL 90 60 DD
Art.Nr.
6231578
Breite
600
Blechstärke
1