90°-Vertikalbogen, fallend 160 FT
Typ WLBF 90 163 FT
Art.Nr. 6230733
EAN 4012196174553



Art.Nr. / Typ
Breite
Holmstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bogen 90°, vertikal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 300 mm |
|---|---|
| Höhe | 160 mm |
| Maß B | 300 mm |
| Maß R | 300 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Weitspann-Ausführung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Richtungsänderung | vertikal fallend |
| ROHS Konform | ja |
| Holmstärke | 2 mm |
| Dimension | 160x300 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
33,8259 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 33,8259 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 33,8259 kg CO₂e |
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
Holmstärke
Art.Nr.
WLBF 90 162 FT
200
2
6230725
WLBF 90 163 FT
300
2
6230733
WLBF 90 164 FT
400
2
6230741
WLBF 90 165 FT
500
2
6230768
WLBF 90 166 FT
600
2
6230776
Breite
WLBF 90 162 FT
Art.Nr.
6230725
Breite
200
Holmstärke
2
WLBF 90 163 FT
Art.Nr.
6230733
Breite
300
Holmstärke
2
WLBF 90 164 FT
Art.Nr.
6230741
Breite
400
Holmstärke
2
WLBF 90 165 FT
Art.Nr.
6230768
Breite
500
Holmstärke
2
WLBF 90 166 FT
Art.Nr.
6230776
Breite
600
Holmstärke
2