90°-Vertikalbogen, steigend 160 FT

Typ WLBS 90 165 FT
|
Art.Nr. 6230466
|
EAN 4012196174072
Art.Nr. / Typ
Breite
Holmstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Bogen 90°, vertikal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite500 mm
Höhe160 mm
Maß B500 mm
Maß R500 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Weitspann-Ausführungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Abbiegung (Winkel)90°
Ausführung der SprossenProfil ungelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Richtungsänderungvertikal steigend
ROHS Konformja
Holmstärke2 mm
Dimension160x500
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

35,4706 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate35,4706 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)35,4706 kg CO₂e
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
WLBS 90 162 FT
Art.Nr.
6230423
Breite
200
Holmstärke
2
WLBS 90 163 FT
Art.Nr.
6230431
Breite
300
Holmstärke
2
WLBS 90 164 FT
Art.Nr.
6230458
Breite
400
Holmstärke
2
WLBS 90 165 FT
Art.Nr.
6230466
Breite
500
Holmstärke
2
WLBS 90 166 FT
Art.Nr.
6230474
Breite
600
Holmstärke
2