T-Abzweigstück 160 FT

Typ WLT 1660 FT
|
Art.Nr. 6229778
|
EAN 4012196172931

Beschreibung

T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite600 mm
Höhe160 mm
Maß B600 mm
Maß R500 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Weitspann-Ausführungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Ausführung der SprossenProfil ungelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Holmstärke2 mm
Dimension160x600
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)

CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate87,0869 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
WLT 1620 FT
Art.Nr.
6229727
Breite
200
Holmstärke
2
WLT 1630 FT
Art.Nr.
6229735
Breite
300
Holmstärke
2
WLT 1640 FT
Art.Nr.
6229743
Breite
400
Holmstärke
2
WLT 1650 FT
Art.Nr.
6229751
Breite
500
Holmstärke
2
WLT 1660 FT
Art.Nr.
6229778
Breite
600
Holmstärke
2