90°-Bogen 160 FS
Typ WLB 90 166 FS
Art.Nr. 6229379
EAN 4012196172030



Art.Nr. / Typ
Breite
Holmstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 600 mm |
|---|---|
| Höhe | 160 mm |
| Maß B | 600 mm |
| Maß R | 600 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Weitspann-Ausführung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Richtungsänderung | horizontal |
| ROHS Konform | ja |
| Holmstärke | 2 mm |
| Dimension | 160x600 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
45,1476 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 45,1476 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 45,1476 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Holmstärke
Art.Nr.
WLB 90 162 FS
200
2
6229336
WLB 90 163 FS
300
2
6229344
WLB 90 164 FS
400
2
6229352
WLB 90 165 FS
500
2
6229360
WLB 90 166 FS
600
2
6229379
Breite
WLB 90 162 FS
Art.Nr.
6229336
Breite
200
Holmstärke
2
WLB 90 163 FS
Art.Nr.
6229344
Breite
300
Holmstärke
2
WLB 90 164 FS
Art.Nr.
6229352
Breite
400
Holmstärke
2
WLB 90 165 FS
Art.Nr.
6229360
Breite
500
Holmstärke
2
WLB 90 166 FS
Art.Nr.
6229379
Breite
600
Holmstärke
2