Deckel mit Drehriegel FS

Typ WDRL 1116 50 FS
|
Art.Nr. 6227457
|
EAN 4012196169870
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Deckel mit Drehriegeln für Weitspannkabelrinne und Weitspannkabelleiter mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.
Bei erhöhten Windlasten sind bauseits Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.



Quersicke ab 500 mm Breite.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite500 mm
Höhe110 mm
Maß L3000 mm
Maß B500 mm
Maß H15 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Anzahl Drehriegel6 St.
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
BefestigungsartDrehriegel
Dimension500x3000
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

14,2714 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate14,2714 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
WDRL 1116 20 FS
Art.Nr.
6227422
Länge
3000
Breite
200
Blechstärke
1
WDRL 1116 30 FS
Art.Nr.
6227430
Länge
3000
Breite
300
Blechstärke
1
WDRL 1116 40 FS
Art.Nr.
6227449
Länge
3000
Breite
400
Blechstärke
1
WDRL 1116 50 FS
Art.Nr.
6227457
Länge
3000
Breite
500
Blechstärke
1,5
WDRL 1116 60 FS
Art.Nr.
6227465
Länge
3000
Breite
600
Blechstärke
1,5