Deckel mit Drehriegel A2

Typ WDRL 1116 50 A2
|
Art.Nr. 6227366
|
EAN 4012195751328

Beschreibung

Deckel für Weitspannrinnen- und Weitspannleitern mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.
Bei erhöhten Windlasten sind bauseits Sicherungsmaßnamen vorzusehen.

Quersicke ab 500 mm Breite.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite500 mm
Höhe13 mm
Maß L3000 mm
Maß B500 mm
Maß H15 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Anzahl Drehriegel6 St.
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
BefestigungsartDrehriegel
Dimension500x3000
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl

CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)

CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate42,8403 kg CO2e / 1 Meter

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
WDRL 1116 20 A2
Art.Nr.
6227360
Länge
3000
Breite
200
Blechstärke
1,5
WDRL 1116 30 A2
Art.Nr.
6227362
Länge
3000
Breite
300
Blechstärke
1,5
WDRL 1116 40 A2
Art.Nr.
6227364
Länge
3000
Breite
400
Blechstärke
1,5
WDRL 1116 50 A2
Art.Nr.
6227366
Länge
3000
Breite
500
Blechstärke
1,5
WDRL 1116 60 A2
Art.Nr.
6227368
Länge
3000
Breite
600
Blechstärke
1,5