Deckel für T-Stück FT

Typ LTD 200 R3 FT
|
Art.Nr. 6226120
|
EAN 4012196535675
Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von T-Stücken mit geschweißten Sprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 45 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite200 mm
Maß B200 mm

Technische Daten

Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Materialstärke1 mm
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinnenein
BefestigungsartDrehriegel
DimensionB200
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

10,0606 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate10,0606 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)10,0606 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
LTD 200 R3 FT
Art.Nr.
6226120
Breite
200
Blechstärke
1
LTD 300 R3 FT
Art.Nr.
6226122
Breite
300
Blechstärke
1
LTD 400 R3 FT
Art.Nr.
6226124
Breite
400
Blechstärke
1
LTD 500 R3 FT
Art.Nr.
6226128
Breite
500
Blechstärke
1,25
LTD 600 R3 FT
Art.Nr.
6226130
Breite
600
Blechstärke
1,25