Deckel für T-Stück FS

Typ LTD 300 R3 FS
|
Art.Nr. 6226102
|
EAN 4012196535439

Beschreibung

Deckel mit Drehriegeln für die Abdeckung von T-Stücken mit geschweißten Sprossen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 45 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Maß B300 mm

Technische Daten

Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Materialstärke1 mm
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinnenein
BefestigungsartDrehriegel
DimensionB300
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)

CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate21,078 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Blechstärke
LTD 200 R3 FS
Art.Nr.
6226100
Breite
200
Blechstärke
1
LTD 300 R3 FS
Art.Nr.
6226102
Breite
300
Blechstärke
1
LTD 400 R3 FS
Art.Nr.
6226104
Breite
400
Blechstärke
1
LTD 500 R3 FS
Art.Nr.
6226106
Breite
500
Blechstärke
1,25
LTD 600 R3 FS
Art.Nr.
6226108
Breite
600
Blechstärke
1,25