Gelenkbogenelement 60 A4

Typ LGBE 630 A4
|
Art.Nr. 6225482
|
EAN 4012196567300

Beschreibung

Gelenkbogenelement mit eingeschweißter Sprosse für den Einsatz bei den Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Breite300 mm
Höhe60 mm
Maß B300 mm
Maß R300 mm

Materialien und Verpackung

Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Abbiegung (Winkel)verstellbar
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Scharnierendnein
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Richtungsänderungvertikal steigend/fallend
Holmstärke1,5 mm
Dimension60x300
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4401
Farbeedelstahl

CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)

CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate7,188 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x12 A4

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Art.Nr. 6208932

Gelenkverbinder A4
Typ
LGVG 60 A4

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Ausführungen

Breite
LGBE 620 A4
Art.Nr.
6225480
Breite
200
Holmstärke
1,5
LGBE 630 A4
Art.Nr.
6225482
Breite
300
Holmstärke
1,5
LGBE 640 A4
Art.Nr.
6225484
Breite
400
Holmstärke
1,5
LGBE 650 A4
Art.Nr.
6225486
Breite
500
Holmstärke
1,5
LGBE 660 A4
Art.Nr.
6225488
Breite
600
Holmstärke
1,5