90°-Bogen 60 FT

Typ LB 90 660 R3 FT
Art.Nr. 6225070
EAN 4012196443697
Art.Nr. / Typ
Breite
Holmstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Bogen 90° horizontal mit geschweißter Sprosse für alle Kabelleitertypen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Verbinder sind anteilig separat zu bestellen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite600 mm
Höhe60 mm
Maß B600 mm
Maß R600 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Abbiegung (Winkel)90°
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Scharnierendnein
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Richtungsänderunghorizontal
ROHS Konformja
Holmstärke1,5 mm
Dimension60x600
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

13,1545 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate13,1545 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)13,1545 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör
Typ
LVG 60 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
LB 90 620 R3 FT
Art.Nr.
6225062
Breite
200
Holmstärke
1,5
LB 90 630 R3 FT
Art.Nr.
6225064
Breite
300
Holmstärke
1,5
LB 90 640 R3 FT
Art.Nr.
6225066
Breite
400
Holmstärke
1,5
LB 90 650 R3 FT
Art.Nr.
6225068
Breite
500
Holmstärke
1,5
LB 90 660 R3 FT
Art.Nr.
6225070
Breite
600
Holmstärke
1,5