Sprossenauflageblech für Funktionserhalt FS
Typ SAB40 FS
|Art.Nr. 6222978
|EAN 4012196555970



Art.Nr. / Typ
Breite
Materialstärke
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Sprossenauflagebleche zur Vergrößerung der Auflagefläche für die Kabel in den Formteilen für die Verlegearten mit Kabelleitern zum Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Damit die Funktionserhaltskabel im Brandfall eine möglichst große Auflagefläche in den Kabelleiterformteilen haben, sind zusätzlich die Sprossenauflagebleche zu verwenden. Die Sprossenauflagebleche werden nur lose auf die Sprossen der Kabelleiterformteile gelegt. Die nach unten ausgebildeten Nasen verhindern ein Wegrutschen.
Für Kabelleiter mit Breite 400mm
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 380 mm |
|---|---|
| Höhe | 16,5 mm |
| Maß B | 380 mm |
| Maß b | 75 mm |
| Maß a | 60 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Materialstärke | 1,5 mm |
| Mit Lochung | ja |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 380x140x16,5 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
2,0007 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,0007 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,0007 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Materialstärke
Art.Nr.
SAB20 FS
180
1,5
6222943
SAB30 FS
280
1,5
6222951
SAB40 FS
380
1,5
6222978
Breite
SAB20 FS
Art.Nr.
6222943
Breite
180
Materialstärke
1,5
SAB30 FS
Art.Nr.
6222951
Breite
280
Materialstärke
1,5
SAB40 FS
Art.Nr.
6222978
Breite
380
Materialstärke
1,5