Auflageblech

Typ LALB 20 FT
|
Art.Nr. 6221858
|
EAN 4012196166152
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Auflageblech zur Vergrößerung der Kabelauflage und zum Kabel- und Leitungsschutz.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 45 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Breite200 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

DimensionB200mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

1,0763 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,0763 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,0763 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
LALB 20 FT
Art.Nr.
6221858
Breite
200
LALB 30 FT
Art.Nr.
6221866
Breite
300
LALB 40 FT
Art.Nr.
6221874
Breite
400
LALB 50 FT
Art.Nr.
6221882
Breite
500
LALB 60 FT
Art.Nr.
6221890
Breite
600