Anschlussstück FS
Typ LAS 110 FS
Art.Nr. 6221416
EAN 4012196165254



Art.Nr. / Typ
6221416 / LAS 110 FS
Höhe
110 mm
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Stück
Beschreibung
Anschlussstück zur nachträglichen Herstellung von Abzweigen mit gleichem Höhenniveau.
Zur Vergrößerung der Kabelauflage werden in Kombination Eckbleche Typ LEB eingesetzt.
Technische Daten
Abmessungen
| Höhe | 110 mm |
|---|
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | H110mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
0,5358 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|---|
| Verpackung ohne Kunststoff | Ja |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,5358 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,5358 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Höhe
Art.Nr.
LAS 110 FS
110
6221416
LAS 110 FS
Art.Nr.
6221416
Höhe
110