Anschlussstück A2

Typ LAS 60 A2
Art.Nr. 6221386
EAN 4012196165193
Art.Nr. / Typ
6221386 / LAS 60 A2
Höhe
60 mm

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Anschlussstück zur nachträglichen Herstellung von Abzweigen mit gleichem Höhenniveau.

Zur Vergrößerung der Kabelauflage werden in Kombination Eckbleche Typ LEB eingesetzt.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Höhe60 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinnenein
ROHS Konformja
DimensionH60mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl

Umweltdaten

0,8286 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,8286 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,8286 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

LAS 60 A2
Art.Nr.
6221386
Höhe
60