Anschlussstück FT

Typ LAS 60 FT
Art.Nr. 6221378
EAN 4012196165131
Art.Nr. / Typ
6221378 / LAS 60 FT
Höhe
60 mm

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Beschreibung

Anschlussstück zur nachträglichen Herstellung von Abzweigen mit gleichem Höhenniveau.

Zur Vergrößerung der Kabelauflege werden in Kombination Eckbleche Typ LEB eingesetzt.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Höhe60 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinnenein
ROHS Konformja
DimensionH60mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

0,36 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,36 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,36 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

LAS 60 FT
Art.Nr.
6221378
Höhe
60