Geräteträger SL GT110M45

Typ SL GT110M45 rws
|
Art.Nr. 6134506
|
EAN 4012197376512
Art.Nr. / Typ
6134506 / SL GT110M45 rws
Farbe
reinweiß; RAL 9010

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Geräteträger leer für die Sockelleistenkanal-Systeme SL, SL-L und SL-T zur Installation von Einbaugeräten in Modul 45-Bauweise in den Kanalbreiten 50 und 70 mm.
Beim Einsatz von Datenmodulen kann aufgrund der Bauform die Einhaltung des vorgeschriebenen Biegeradius der Datenleitung ggf. nicht gewährleistet werden.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge116 mm
Breite179 mm
Höhe50 mm

Technische Daten

Halogenfreinein
Anzahl der Einheiten2
Dekorohne
SchutzartIP40
Schutzgrad IK-CodeIK06
Montagerichtungvertikal
für Kanalhöhe110 mm
Montageart InstallationsgerätStandard
Bestückungohne
ROHS Konformja
Kanaltiefe20 mm
Kanalhöhe min.110 mm
Kanalhöhe max.110 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension116x179x50
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbereinweiß; RAL 9010
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieSL-Kanal

Umweltdaten

0,4476 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4476 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,4476 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-21T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

SL GT110M45 rws
Art.Nr.
6134506
Farbe
reinweiß; RAL 9010