Wandkonsolenadapter KSS70170
Typ KSS70170
|Art.Nr. 6133671
|EAN 4012197273200



Art.Nr. / Typ
6133671 / KSS70170
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Wandkonsolenadapter zur Montage der Geräteeinbaukanäle Signa Base (BRK 70170) und Signa Style (BRA 70170) an Befestigungskonsolen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 130 mm |
|---|---|
| Breite | 152 mm |
| Höhe | 17 mm |
Technische Daten
| für Kanal-Abmessung | 70x170 |
|---|---|
| Kanalmontage | einhängen und verschrauben |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Ausführung | Wandmontage |
| Dimension | 130x152x17 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
1,0266 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0266 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
KSS70170
6133671
KSS70170
Art.Nr.
6133671