Steckdoseneinheit CEE, 1-fach, 32 A

Typ 71GDCEE32
Art.Nr. 6119485
EAN 4012196609994
Art.Nr. / Typ
6119485 / 71GDCEE32

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Steckdoseneinheit CEE, 1-fach, 32 A.
Lieferumfang:
- 1 frontrastende Geräteeinbaudose mit 4-Punkt-Befestigungsspur von 52 x 52 mm bis 70 x 70 mm
- 1 Abdeckrahmen in reinweiß zur Kaschierung der Befestigungstechnik
- 2 außenliegende Zugentlastungen für Mantelleitungen bis Ø 18 mm
- 2 Drehriegel zur optionalen Befestigung an Kanalböden mit C-Schiene
- 1 CEE-Steckdose 32 A mit Montagezubehör
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

Halogenfreija
Anzahl der Einheiten1
Zugentlastungsmöglichkeitja
Mit Anschlussraumja
Befestigungsspursonstige
ROHS Konformexempt
Ausführunggeschlossen
Dimension118x98x125
WerkstoffPolyamid
Farbegraphitschwarz; RAL 9011
ProduktserieModul 45® Abdeckungen

Umweltdaten

0,8718 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,8718 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)0,8718 kg CO₂e
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
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

71GDCEE32
Art.Nr.
6119485