Abdeckrahmen AR45-BF2, für Geräteeinbaudose 71GD13, 2-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation

Typ AR45-BF2 SWGR
Art.Nr. 6119354
EAN 4012195888901

Beschreibung

Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 2fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD13 oder in Montageträger 71MT2 45.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.


  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite140 mm
Höhe84 mm

Technische Daten

Klappdeckelnein
Textfeld/Beschriftungsfeldja
Halogenfreija
Anzahl der Einheiten2
Schutzartsonstige
Geeignet für Unterputz-Installationnein
Geeignet für Unterflurkanaldosenein
Geeignet für Geräteeinbaukanalja
Geeignet für Einbauinstallationja
Tiefe8,5 mm
Ausführung der Oberflächematt
Montagerichtunghorizontal
Einbaubreite90 mm
Einbauhöhe45 mm
Transparentnein
Anzahl der Einheiten horizontal2
Anzahl der Einheiten vertikal0
BefestigungsartKlemmbefestigung
ROHS Konformja
Dimension84x140mm
WerkstoffPolycarbonat
Farbeschwarzgrau; RAL 7021
Antibakterielle Behandlungnein
Mit Montagerahmennein
Durchmesser Öffnung0
ProduktserieBlackLine, Modul 45® Abdeckungen

Umweltdaten

0,1596 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1596 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck (GWP)0,1596 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

AR45-BF2 RW
Art.Nr.
6119352
Anzahl der Einheiten
2
Montagerichtung
horizontal
AR45-BF2 SWGR
Art.Nr.
6119354
Anzahl der Einheiten
2
Montagerichtung
horizontal
AR45-BF2 AL
Art.Nr.
6119356
Anzahl der Einheiten
2
Montagerichtung
horizontal