Abdeckrahmen AR45-BF1, für Geräteeinbaudose 71GD8-2, 1-fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation
Typ AR45-BF1 SWGR
Art.Nr. 6119334
EAN 4012195888826



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 1fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD8-2.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 84 mm |
|---|---|
| Höhe | 84 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Textfeld/Beschriftungsfeld | ja |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Schutzart | sonstige |
| Geeignet für Unterputz-Installation | nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Tiefe | 8,5 mm |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Montagerichtung | horizontal |
| Einbaubreite | 45 mm |
| Einbauhöhe | 45 mm |
| Transparent | nein |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 0 |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 84x84mm |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | schwarzgrau; RAL 7021 |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Mit Montagerahmen | nein |
| Durchmesser Öffnung | 0 |
| Produktserie | BlackLine, Modul 45® Abdeckungen |
Umweltdaten
0,1058 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1058 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,1058 kg CO₂e |
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
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl der Einheiten
Montagerichtung
Art.Nr.
AR45-BF1 RW
1
horizontal
6119332
AR45-BF1 SWGR
1
horizontal
6119334
AR45-BF1 AL
1
horizontal
6119336
AR45-BF1 RW
Art.Nr.
6119332
Anzahl der Einheiten
1
Montagerichtung
horizontal
AR45-BF1 SWGR
Art.Nr.
6119334
Anzahl der Einheiten
1
Montagerichtung
horizontal
AR45-BF1 AL
Art.Nr.
6119336
Anzahl der Einheiten
1
Montagerichtung
horizontal