Abdeckrahmen AR45-F1, für Geräteeinbaudose 71GD8-2, 1-fach
Typ AR45-F1 AL
|Art.Nr. 6119326
|EAN 4012195888802



Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 1fach, ohne Beschriftungsfeld für waagerechte und senkrechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD8-2.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
Zur Installation in Geräteeinbaukanälen Rapid 80 und Installationssäulen ISS.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 84 mm |
|---|---|
| Höhe | 84 mm |
Technische Daten
| Klappdeckel | nein |
|---|---|
| Textfeld/Beschriftungsfeld | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Schutzart | sonstige |
| Geeignet für Unterputz-Installation | nein |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Tiefe | 8,5 mm |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Einbaubreite | 45 mm |
| Einbauhöhe | 45 mm |
| Transparent | nein |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| Dimension | 84x84mm |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Farbe | alu lackiert |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Mit Montagerahmen | nein |
| Durchmesser Öffnung | 0 |
Umweltdaten
0,0196 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0196 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Anzahl der Einheiten
Montagerichtung
Art.Nr.
AR45-F1 RW
1
horizontal und vertikal
6119322
AR45-F1 SWGR
1
horizontal und vertikal
6119324
AR45-F1 AL
1
horizontal und vertikal
6119326
AR45-F1 RW
Art.Nr.
6119322
Anzahl der Einheiten
1
Montagerichtung
horizontal und vertikal
AR45-F1 SWGR
Art.Nr.
6119324
Anzahl der Einheiten
1
Montagerichtung
horizontal und vertikal
AR45-F1 AL
Art.Nr.
6119326
Anzahl der Einheiten
1
Montagerichtung
horizontal und vertikal