Endstück Swing rechts
Typ GAD ER Swing EL
Art.Nr. 6115925
EAN 4012195914396



Art.Nr. / Typ
6115925 / GAD ER Swing EL
Farbe
aluminium
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Endstück für Design-Geräteeinbaukanäle der Serie GAD. Design-Ausführung "Swing". Das Endstück kann nur für den Abschluss auf der rechten Seite verwendet werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 37 mm |
|---|---|
| Breite | 140 mm |
| Höhe | 133 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzfolie | ja |
| Schnittkaschierung | nein |
| für Kanalbreite | 140 mm |
| für Kanalhöhe | 114 mm |
| Ausführung | asymmetrisch |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Geeignet für | rechts |
| Dimension | 133x140x37 |
| Oberfläche | eloxiert |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | aluminium |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| Produktserie | GAD |
Umweltdaten
2,0175 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,0175 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,0175 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
GAD ER Swing EL
aluminium
6115925
GAD ER Swing EL
Art.Nr.
6115925
Farbe
aluminium