Endstück Swing links

Typ GAD EL Swing EL
Art.Nr. 6115915
EAN 4012195914372
Art.Nr. / Typ
6115915 / GAD EL Swing EL
Farbe
aluminium

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Endstück für Design-Geräteeinbaukanäle der Serie GAD. Design-Ausführung "Swing". Das Endstück kann nur für den Abschluss auf der linken Seite verwendet werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge37 mm
Breite140 mm
Höhe133 mm

Technische Daten

Halogenfreija
Schutzfolieja
Schnittkaschierungnein
für Kanalbreite140 mm
für Kanalhöhe114 mm
Ausführungasymmetrisch
Befestigungsartaufrastbar
Geeignet fürlinks
Dimension133x140x37
Oberflächeeloxiert
WerkstoffAluminium
Farbealuminium
Antibakterielle Behandlungnein
ProduktserieGAD

Umweltdaten

1,8795 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,8795 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,8795 kg CO₂e
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
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

GAD EL Swing EL
Art.Nr.
6115915
Farbe
aluminium