Inneneckabdeckung Style
Typ OT I Style EL
|Art.Nr. 6115895
|EAN 4012195914358



Art.Nr. / Typ
6115895 / OT I Style EL
Länge
218 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kanalabdeckung für Inneneck des Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. Designausführung "Style" zur vollständigen Abdeckung der Systemöffnung und der Schalt- und Steckgeräte.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 218 mm |
|---|---|
| Breite | 140 mm |
| Höhe | 44 mm |
Technische Daten
| Montagelochung im Boden | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | ja |
| Kanalverbinder | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Montageart der Oberteile | übergreifend |
| Ausführung | sonstige |
| Form | asymmetrisch |
| Dimension | 44x140x218 |
| Oberfläche | eloxiert |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | aluminium |
| Produktserie | GAD |
Umweltdaten
7,9824 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,9824 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 7,9824 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
OT I Style EL
218
6115895
OT I Style EL
Art.Nr.
6115895
Länge
218