Inneneckabdeckung Soft

Typ OT I Soft EL
|
Art.Nr. 6115885
|
EAN 4012195914334
Art.Nr. / Typ
6115885 / OT I Soft EL
Länge
218 mm

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kanalabdeckung für Inneneck des Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. Designausführung "Soft" zur vollständigen Abdeckung der Systemöffnung und der Schalt- und Steckgeräte.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge218 mm
Breite140 mm
Höhe45 mm

Technische Daten

Montagelochung im Bodennein
Halogenfreija
Kabelhalteklammernein
Schutzfolieja
Kanalverbindernein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
Montageart der Oberteileübergreifend
Ausführungsonstige
Formasymmetrisch
Dimension45x140x218
Oberflächeeloxiert
WerkstoffAluminium
Farbealuminium

Umweltdaten

7,9824 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate7,9824 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

OT I Soft EL
Art.Nr.
6115885
Länge
218