Außeneckabdeckung Style
Typ OT A Style EL
Art.Nr. 6115865
EAN 4012195914273



Art.Nr. / Typ
6115865 / OT A Style EL
Breite
140 mm
Farbe
aluminium
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Kanalabdeckung für Außeneck des Design-Geräteeinbaukanals der Serie GAD. Designausführung "Style" zur vollständigen Abdeckung der Systemöffnung und der Schalt- und Steckgeräte.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 424 mm |
|---|---|
| Breite | 140 mm |
| Höhe | 44 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | ja |
|---|---|
| Schutzfolie | ja |
| Montageart der Oberteile | übergreifend |
| Dimension | 44x140x424 |
| Oberfläche | eloxiert |
| Werkstoff | Aluminium |
| Farbe | aluminium |
| Produktserie | GAD |
Umweltdaten
14,4192 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 14,4192 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 14,4192 kg CO₂e |
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
Erklärungen (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Farbe
Art.Nr.
OT A Style EL
140
aluminium
6115865
OT A Style EL
Art.Nr.
6115865
Breite
140
Farbe
aluminium