Steckerteil 3-polig, Schraubanschluss bis 4qmm, weiß

Typ ST-S4 GST18i3 W
|
Art.Nr. 6108062
|
EAN 4012196584697
Art.Nr. / Typ

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Steckerteil 3-polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss für Leitungen 1,5 - 4,0 mm² und Leitungsdurchmesser von 10,5 - 14,5 mm (H05VV, NYM), unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Installation electrotechnical expertise
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Technische Daten

WerkstoffPolyamid
Farbeweiß

Umweltdaten

0,0301 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0301 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

ST-S4 GST18i3 SW
Art.Nr.
6108060
ST-S4 GST18i3 W
Art.Nr.
6108062