Einlegeblech A2

Typ ELB-L50 A2
|
Art.Nr. 6103626
|
EAN 4012195037385

Beschreibung

Einlegeblech zum Einlegen in Kabelleitern.
Zur Befestigung in Weitspannkabelleitern Flachrundschrauben mit Kombimutter des Typs FR SB 6x30 verwenden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite500 mm
Höhe45 mm
Maß B500 mm

Technische Daten

Materialstärke1 mm
ROHS Konformja
Dimension500x3000
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl

Umweltdaten

15,0272 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate15,0272 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)15,0272 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x30 F

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
ELB-L20 A2
Art.Nr.
6103614
Länge
3000
Breite
200
ELB-L30 A2
Art.Nr.
6103618
Länge
3000
Breite
300
ELB-L40 A2
Art.Nr.
6103622
Länge
3000
Breite
400
ELB-L50 A2
Art.Nr.
6103626
Länge
3000
Breite
500
ELB-L60 A2
Art.Nr.
6103630
Länge
3000
Breite
600