Einlegeblech A2
Typ ELB-L30 A2
|Art.Nr. 6103618
|EAN 4012195037361



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Einlegeblech zum Einlegen in Kabelleitern.
Zur Befestigung in Weitspannkabelleitern Flachrundschrauben mit Kombimutter des Typs FR SB 6x30 verwenden.
Zur Befestigung in Weitspannkabelleitern Flachrundschrauben mit Kombimutter des Typs FR SB 6x30 verwenden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Maß B | 300 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 1 mm |
|---|---|
| ROHS Konform | ja |
| Dimension | 300x3000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Umweltdaten
9,0163 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 9,0163 kg CO2e / 1 Meter |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 9,0163 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Meter |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Art.Nr.
ELB-L20 A2
3000
200
6103614
ELB-L30 A2
3000
300
6103618
ELB-L40 A2
3000
400
6103622
ELB-L50 A2
3000
500
6103626
ELB-L60 A2
3000
600
6103630
Breite
ELB-L20 A2
Art.Nr.
6103614
Länge
3000
Breite
200
ELB-L30 A2
Art.Nr.
6103618
Länge
3000
Breite
300
ELB-L40 A2
Art.Nr.
6103622
Länge
3000
Breite
400
ELB-L50 A2
Art.Nr.
6103626
Länge
3000
Breite
500
ELB-L60 A2
Art.Nr.
6103630
Länge
3000
Breite
600