Einlegeblech FT

Typ ELB-L 40 FT
|
Art.Nr. 6103456
|
EAN 4012196308590

Beschreibung

Einlegeblech zum Einlegen in Kabelleitern.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 45 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite400 mm
Höhe45 mm
Maß B400 mm

Technische Daten

Materialstärke1 mm
ROHS Konformja
Dimension400x3000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

5,4825 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate5,4825 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)5,4825 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x30 F

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
ELB-L 20 FT
Art.Nr.
6103421
Länge
3000
Breite
200
ELB-L 30 FT
Art.Nr.
6103448
Länge
3000
Breite
300
ELB-L 40 FT
Art.Nr.
6103456
Länge
3000
Breite
400
ELB-L 50 FT
Art.Nr.
6103464
Länge
3000
Breite
500
ELB-L 60 FT
Art.Nr.
6103480
Länge
3000
Breite
600