Anbau-Abzweigstück 160 FT
Typ WRAA 162 FT
|Art.Nr. 6098827
|EAN 4012196335770



Art.Nr. / Typ
Breite
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen Einsatz. Für alle Weitspannkabelrinnen mit der Seitenhöhe 160 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 200 mm |
|---|---|
| Höhe | 160 mm |
| Maß B | 200 mm |
| Maß R | 500 mm |
Technische Daten
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
|---|---|
| Weitspann-Ausführung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 2 mm |
| NATO Lochbild | nein |
| Materialstärke Bodenblech | 1,5 mm |
| ROHS Konform | ja |
| Holmstärke | 2 mm |
| Dimension | 160x200 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
Umweltdaten
64,9936 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 64,9936 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 64,9936 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Art.Nr.
WRAA 162 FT
200
6098827
WRAA 163 FT
300
6098831
WRAA 164 FT
400
6098835
WRAA 165 FT
500
6098839
WRAA 166 FT
600
6098843
Breite
WRAA 162 FT
Art.Nr.
6098827
Breite
200
WRAA 163 FT
Art.Nr.
6098831
Breite
300
WRAA 164 FT
Art.Nr.
6098835
Breite
400
WRAA 165 FT
Art.Nr.
6098839
Breite
500
WRAA 166 FT
Art.Nr.
6098843
Breite
600